BNS 33-02ZGST-2187
Artikelnummer:101173054

Produktbeskrivelse
- Forbindelse M8 x 1, 4 polet
- LED (version)
- Individuel kontaktudtag
- Kunstof hus
- Skjult montering mulig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- Upåvirkelig overfor snavs
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS 33-02ZGST-2187
Artikenummer (Bestillingsnummer)101173054
EAN (European Article Number)4030661302003
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt34g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Integreret display, status Ja
Forudsættende evalueringsenhedJa
Antal bryderkontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)25.000.000koblinger
Mekaniske data
Aktivt områdepå siden
AktuatorMagnet
BevægelsesretningFrontal til aktiv flade
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao5mm8mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar15mm18mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Bemærk (gentagelsespræcision R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1m
TilslutningsmådeForbindelse M8Kabel
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler13mm
Bredde på føler88mm
Højde på føler25mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum24VDC
Koblingsstrøm, maksimum0,01A
Koblings effekt, maksimum {VA}0,24W
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Afbryderfrekvens, maksimum5Hz
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)LED’en lyser når beskyttelsesdøren er lukket.
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BPS 33BPS 33-2326
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB 219ITSRB 308ITSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk.Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.07.2026, 04.54