BNS 333-01YR-M20
Artikelnummer:101169804

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Kunstof hus
- Langt lig
- Passende til fødevareindustrien kun i kombination med BPS 303
- intet mekanisk slid
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
- Tilslutnings rum
- med integreret evaluering
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS 333-01YR-M20
Artikenummer (Bestillingsnummer)101169804
EAN (European Article Number)4030661296494
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)Delvis planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Længde af risiko, maksimum50ms
Bruttovægt145g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Integreret display, status Ja
Sikkerhedsrelæer integreretJa
Antal bryderkontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
Aktivt områdehøjre side
AktuatorMagnet
BevægelsesretningFrontal til aktiv flade
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao4mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar14mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum2 x 0,75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat15AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler40mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler112mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsstrøm, maksimum5A
Koblings effekt, maksimum {VA}1.250W
Koblingselement1 brydekontakter (NC)
Forsinkelse, maksimal50ms
Afbryderfrekvens, maksimum5Hz
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)LED’en lyser når beskyttelsesdøren er lukket.
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.10.2026, 09.56