BNS 36-11/01ZG-L
Artikelnummer:101193230

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS 36-11/01ZG-L
Artikenummer (Bestillingsnummer)101193230
EAN (European Article Number)4030661359908
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)Delvis planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt70g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Integreret display, status Ja
Antal bryderkontakter2
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO)25.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorMagnet
DøranslagVenstre
BevægelsesretningFrontal til aktiv flade
Mechanical data - Switching distances
Bemærk (koblingsafstand Sn)Ude af justering Sikkerhedssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal forskydning i forhold til hinanden. Den mulige forskydning afhænger af afstanden mellem sensoren og aktuatorens aktive flader. Sikkerhedssensoren er koblet aktiv inden f
Sikret afbryderdistance ON Sao7mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar17mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer6
Kvadrat0,25mm²
Kvadrat30AWG
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler13mm
Bredde på føler88mm
Højde på føler25mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum24VDC
Koblingsstrøm, maksimum0,01A
Koblings effekt, maksimum {VA}0,24W
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
Afbryderfrekvens, maksimum5Hz
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)LED’en lyser når beskyttelsesdøren er lukket.
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BPS 36-1BPS 36-2
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk.Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.09.2026, 00.48