BNS 40S-12Z 10,0M
Artikelnummer:103000652

Produktbeskrivelse
- Hus af rustfrit stål
- Kabelforbindelse passende til fødevareindustrien
- Skjult montering mulig
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- Upåvirkelig overfor snavs
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Passende til fødevareindustrien
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS 40S-12Z 10,0M
Artikenummer (Bestillingsnummer)103000652
EAN (European Article Number)4030661421025
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusECOLAB
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingRustfrit stål (V4A)
Bruttovægt665g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Skjulte gevindboringer på bagsiden Nej
Forudsættende evalueringsenhedJa
Antal bryderkontakter2
Antal blænder1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorMagnet
BevægelsesretningFrontal til aktiv flade
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao8mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar18mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel10m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer6
Kvadrat0,25mm²
Kvadrat23AWG
Materiale til kabeldækketPVC
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler14mm
Bredde på føler88mm
Højde på føler27mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP69
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +80 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsstrøm, maksimum0,25A
Koblings effekt, maksimum {VA}3W
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Afbryderfrekvens, maksimum5Hz
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk.Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Kontakt S21-S22 skal integreres i sikkerhedskredsløbet.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.07.2026, 18.26