BNS-B20-12Z-ST-R
Artikelnummer:101186260

Produktbeskrivelse
- Forbindelse M12 x 1, 8 polet
- Kunstof hus
- Ikke-kontakt sikkerhedsafbryder
- Stikker ikke frem ind i døråbningen
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Erstatter dørhåndtag og sikkerhedsafbryder, flere dørmonteringer ikke nødvendige
- Moderne og symmetrisk design
- Beskyttet mod misbrug pga. integral kodet sikkerhedsføler
- Ergonomisk operation
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Ingen fremstikkende aktuator
- Enkel montering med 4 Skruer
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS-B20-12Z-ST-R
Artikenummer (Bestillingsnummer)101186260
EAN (European Article Number)4030661326801
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)Delvis planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt105g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Antal bryderkontakter2
Antal blænder1
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO)25.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorMagnet
DøranslagHøjre
Holdekraft100N
Dørmasse, skydedør, maksimal3kg
Dørmasse, drejedør, maksimal5kg
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao0mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar22mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeForbindelse M12
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler43,3mm
Bredde på føler119,5mm
Højde på føler140mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum24VDC
Koblingsstrøm, maksimum0,24A
Koblings effekt, maksimum {VA}3W
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
Afbryderfrekvens, maksimum5Hz
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BNS-B20-B01
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk.Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Kontakt S21-S22 skal integreres i sikkerhedskredsløbet.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.07.2026, 10.29