BNS-Y-11
Artikelnummer:101194059

Produktbeskrivelse
- muliggør tilslutning af flere BNS-sikkerhedssensorer til et fælles sikkerhedsrelæ
- for BNS 33, BNS 36, BNS 260 (med 1 NC/1 NO)
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS-Y-11
Artikenummer (Bestillingsnummer)101194059
EAN (European Article Number)4030661358178
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Globale egenskaber
VersionY-adapter
Forbindelse (elektrisk)1 x han-stik, 4-polet2 x hun-stik, 4-polet
Bruttovægt22g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100Stikcykler
Mekaniske data - afmåling
Længde10mm
Bredde23,5mm
Højde31mm
Diameter på ISO-gevindM8
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)BNS 33BNS 36BNS 260
Bemærk
Bemærk (generelt)Adapteren BNS-Y-11 er beregnet for sikkerhedssensoren BNS med åbne- og lukkekontakt. Med BNS-Y-11 opbygges en serie-parallelkobling, hvorved åbnerne på sikkerhedssensorerne tilkobles serielt og blænderne tilkobles parallelt.Alle almindelige 4-polede ledninger med M8 x 1 stik og konnektor kan anvendes som forbindelsesledninger.Den maksimale længde for seriekobling er på 50 m.Føler-kæden forlænges med tilslutning af yderligere Y-adaptere i pileretningen. Den sidste sikkerhedssensor tilføjes som afslutning for forlængelsen.Udelukkende sikkerhedssensorer med sammen kontaktfunktion kan tilsluttes serielt. Typerne BNS-Y-11 og BNS-Y-02 kan ikke blandes.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.08.2026, 23.02