BP 15
Artikelnummer:101060163

Produktbeskrivelse
- plastkapslet
- N-pol mærket med grøn
- S-pol mærket med rødt
- Passende til montering på jernholdigt materiale med en distance på 18 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBP 15
Artikenummer (Bestillingsnummer)101060163
EAN (European Article Number)4030661521282
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt15g
Mekaniske data - afmåling
Diameter på aktuator22,5mm
Aktuatorens bredde12mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.11.2026, 20.23