BP 15/2
Artikelnummer:101060165

Produktbeskrivelse
- Ukapslet
- Tilpasset polaritet
- Passende til montering på jernholdigt materiale med en distance på 18 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBP 15/2
Artikenummer (Bestillingsnummer)101060165
EAN (European Article Number)4030661521299
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt13g
Mekaniske data - afmåling
Diameter på aktuator20mm
Aktuatorens bredde10mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.11.2026, 09.01