BP 20
Artikelnummer:101057549

Produktbeskrivelse
- Al-metalkapslet
- S-pol mærket med rødt
- N-pol mærket med grøn
- Passende til montering på jernholdigt materiale med en distance på 20 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBP 20
Artikenummer (Bestillingsnummer)101057549
EAN (European Article Number)4030661027296
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt124g
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren25mm
Aktuatorens bredde80mm
Højde af aktuator27mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.11.2026, 06.48