BP 21 N
Artikelnummer:101057536

Produktbeskrivelse
- Al-metalkapslet
- N-pol mærket med grøn
- kan monteres på metal
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBP 21 N
Artikenummer (Bestillingsnummer)101057536
EAN (European Article Number)4030661027234
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt167g
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren25mm
Aktuatorens bredde35mm
Højde af aktuator65mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.08.2026, 11.54