BP 22 N(S)
Artikelnummer:101057432

Produktbeskrivelse
- Zn-metalkapslet
- S-pol mærket med rødt
- N-pol mærket med grøn
- kan monteres på metal
- kan anvendes som N- eller S-magnet
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBP 22 N(S)
Artikenummer (Bestillingsnummer)101057432
EAN (European Article Number)4030661026435
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt272g
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren25mm
Aktuatorens bredde35mm
Højde af aktuator160mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.10.2026, 22.01