BP 22/1 N(S)
Artikelnummer:101057435
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Zn-metalkapslet
- N-pol mærket med grøn
- S-pol mærket med rødt
- 33% Magnetkraft
- kan monteres på metal
- kan anvendes som N- eller S-magnet
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseBP 22/1 N(S)
Artikenummer (Bestillingsnummer)101057435
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt255g
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren25mm
Aktuatorens bredde35mm
Højde af aktuator80mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2026, 11.51