BP 22/2 N(S)
Artikelnummer:101057544

Produktbeskrivelse
- Zn-metalkapslet
- N-pol mærket med grøn
- S-pol mærket med rødt
- 33% Magnetkraft
- kan monteres på metal
- kan anvendes som N- eller S-magnet
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBP 22/2 N(S)
Artikenummer (Bestillingsnummer)101057544
EAN (European Article Number)4030661027289
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt244g
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren25mm
Aktuatorens bredde35mm
Højde af aktuator80mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.09.2026, 12.41