bp408
Artikelnummer:-

Produktbeskrivelse
- Kompakt design
- Typegodkendt sikkerhedsafbrydelse iht. EN 81-20/50
- Grænseflader: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) og RS 232
- Anvendelig både til wire- og hydrauliksystemer
- højt udviklet gruppealgoritme, der er tilpasset kundens krav, uden computer på særligt højt niveau.
- understøtter alle typer af skakt- og kabinedøre
- understøtter absolutte kopieringssystemer (lineære og roterende encoder)
- understøtter sikre positionsevalueringer (PSU)
- Software med omfangsrige funktioner
- Egner sig til alle indbygningssteder, også til ståldørkarme
- 16 programmerbare ind-/udgange: 8 indgange / 8 udgange
Bestillings data
Produkttypebetegnelsebp408
eCl@ss number, version 11.027-24-40-90
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-40-90
ETIM number, version 7.0EC002584
ETIM number, version 6.0EC002584
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.11.2026, 02.02