Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
specielt nem at rengøre pga. skjulte gevindboringer på bagsiden
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBPS 303
Artikenummer (Bestillingsnummer)101117076
EAN (European Article Number)4030661023878
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt35g
Mekaniske data - afmåling
Diameter på aktuator37mm
Aktuatorens bredde15mm
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.