BPS 33-2326
Artikelnummer:101148482

Produktbeskrivelse
- højere koblingsdistance Sao 8 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBPS 33-2326
Artikenummer (Bestillingsnummer)101148482
EAN (European Article Number)4030661147222
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt30g
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren88mm
Aktuatorens bredde25mm
Højde af aktuator13mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.11.2026, 01.44