BPS 36-1-2750
Artikelnummer:101217280

Produktbeskrivelse
- Aktuator og føler på montageniveau
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBPS 36-1-2750
Artikenummer (Bestillingsnummer)101217280
EAN (European Article Number)4030661419459
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt26g
BemærkAktuator og føler på montageniveau
Generelle data - egenskaber
Aktuator og føler på montageniveauJa
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren88mm
Aktuatorens bredde25mm
Højde af aktuator13mm
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.11.2026, 10.15