BPS 40S-2-T
Artikelnummer:103062872

Produktbeskrivelse
- Hus af rustfrit stål
- Aktuator 90 ° monteret til føleren
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBPS 40S-2-T
Artikenummer (Bestillingsnummer)103062872
EAN (European Article Number)4030661682242
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale til kapslingRustfrit stål (V4A)
Bruttovægt140g
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren88mm
Aktuatorens bredde27mm
Højde af aktuator14mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.11.2026, 03.21