Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
Skævløbsvagts-arm med rustfri stålrulle 30 mm diameter
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBS-B30-150-RVA
Artikenummer (Bestillingsnummer)153030653
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt342g
Mekaniske data
RullematerialeRustfrit stål (V2A)
Positioneringstrin for aktuator10°
Mekaniske data - afmåling
Længde, rulle160mm
Diameter af rulle30mm
Længde på hævearm273mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.