BS656-T22
Artikelnummer:153031630

Produktbeskrivelse
- Platformskoncept med forskellige funktionsenheder
- Kunstof hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Kontaktpunktindstillingen
- Symmetri gennem central koordineret tanded aksel
- central klemme
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBS656-T22
Artikenummer (Bestillingsnummer)153031630
EAN (European Article Number)4030661670584
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN 620EN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingtryksættende plastik
Materiale til dækslettryksættende plastik
Bruttovægt2.790g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Positioneringstrin for aktuator10°
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M25 x 1,5
TilslutningsmådeFjederforbindelse
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm², fleksibel
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP66IP67
Omgivelsestemperatur-40 ... +70 °C
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui300 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-153A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Koblingselement2 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.10.2026, 05.13