BS656-Z22-G115
Artikelnummer:153031643

Produktbeskrivelse
- Platformskoncept med forskellige funktionsenheder
- Kunstof hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Kontaktpunktindstillingen
- Symmetri gennem central koordineret tanded aksel
- central klemme
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBS656-Z22-G115
Artikenummer (Bestillingsnummer)153031643
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
ForskrifterEN 620EN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingtryksættende plastik
Materiale til dækslettryksættende plastik
Bruttovægt2.720g
Generelle data - egenskaber
IndikatorlampeJa
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter2
Antal signallamper1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Positioneringstrin for aktuator10°
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M25 x 1,5
TilslutningsmådeFjederforbindelse
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm², fleksibel
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui300 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-153A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Koblingselement2 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Tilstandsvisning
Farve på indikator lampeRød
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Forsyningsspænding UB: 115 VAC
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 00.23