BWU3565
Artikelnummer:103016677

Produktbeskrivelse
- Kan anvendes til AZM 400
- sikker, aktiv AS-i-fordeler
- Tilslutninger til profilkabel AS-i & AUX
- med 2 sikre indgange til OSSD'er og en ikke sikker digitaludgang
- 8-polet M12 tilslutningsledning 1 m
- Beskyttelses klasse IP67
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBWU3565
Artikenummer (Bestillingsnummer)103016677
EAN (European Article Number)4030661508917
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiale til kapslingPlastik
Reaktionstid, maksimum11ms
Bruttovægt140g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 62061
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi5,18 x 10⁻⁹/h
PFD-værdi6,19 x 10⁻⁷
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1m
TilslutningsmådeLedningsbøsning M12, 8-polet, A-kodet
Materiale til kabletPUR
Mekaniske data - afmåling
Bredde60mm
Højde45mm
Dybde19mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-20 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-30 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,5 mm
Modstand over for slag15 g / 11 ms
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage21,6 ... 31,6 VDC
AS-i Strømforbrug, maksimum60mA
Elektriske data - AS-interface Specifikation
SpecifikationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i profil S-7.B.F.1
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0Digitaludgang, Motoradressering
AS-i udgange, DO 1 ... DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0Styring Watch-Dog
AS-i Parameter bits, P1Diagnose-Signal sikkerhedsafbryder (Inverteret)
AS-i Parameter bits, P2 ... P3Ingen funktion
Bemærk (AS-i Parameter bits)Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Elektriske data - hjælpespænding (aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) grøn/rød LED (AS-i Duo LED): forsyningsspænding / kommunikationsfejl / slaveadresse = 0 / periferifejl registreret(2) grøn LED: Der er påtrykt hjælpespænding (Aux)(3) gul LED: S1 = Status sikkerhedsindgang 1(4) gul LED: S2 = Status sikkerhedsindgang 2(5) gul LED: I1 = Status indgang I1(6) gul LED : o1 = Status udgang 01
Bemærk
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.11.2026, 17.31