Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. PS116
  2. PS116 rullearm N201
PS116 rullearm N201

PS116 rullearm N201

  • med rulle i rustfrit stål
  • indstillelig i længde i 2 mm trin
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
1 Produkter
PS116-T11-LR200-N201

PS116-T11-LR200-N201

Art. nr. 103027881

Position switch with safety function

1 Resultater fundet.