Schmersal - The DNA of Safety

Kontakt

  • +45 70 20 90 27
  • info-dk@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Webshop
  • Produktnyheder
  • Industry Solutions
  • Brochurer

Ydelser

  • Konsulentydelser
  • Kontakt

Virksomheden

  • Schmersal gruppen
  • Presse

Juridiske oplysninger

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Danmark A/S

Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
+45 70 20 90 27 Hotline fra kl. 08.00 til 16.00
Produktsammenligning
Danmark (DA)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
Kina
ZH
Danmark
DA
Tyskland
DE
Finland
FI
Frankrig
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Canada
ENFR
Holland
NL
Norge
NO
Østrig
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Sverige
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Tyrkiet
TR
USA
EN
Schmersal
  1. 236
  2. 236 Stangarm 10H
236 Stangarm 10H

236 Stangarm 10H

  • Kunstof hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dobbelt isoleret
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
16 Produkter
ZV10H 236-02Z

ZV10H 236-02Z

Art. nr. 151120108

Position switch

TV10H 236-11Z-M20

TV10H 236-11Z-M20

Art. nr. 151168169

Position switch

TV10H 236-02Z

TV10H 236-02Z

Art. nr. 151092343

Position switch

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

Art. nr. 151157456

Position switch

TV10H 236-20Z

TV10H 236-20Z

Art. nr. 151092342

Position switch

TV10H 236-02Z-M16

TV10H 236-02Z-M16

Art. nr. 151174479

Position switch

TV10H 236-11ZUE

TV10H 236-11ZUE

Art. nr. 151145104

Position switch

TV10H 236-11ZZ

TV10H 236-11ZZ

Art. nr. 151161473

Position switch

TV10H 236-20Z-1637

TV10H 236-20Z-1637

Art. nr. 151158257

Position switch

ZV10H 236-11Z-2753

ZV10H 236-11Z-2753

Art. nr. 151217108

Position switch

ZV10H 236-11Z-1183

ZV10H 236-11Z-1183

Art. nr. 151114224

Position switch

ZV10H 236-11z-M16-1183

ZV10H 236-11z-M16-1183

Art. nr. 153003712

Position switch

TV10H 236-20zz

TV10H 236-20zz

Art. nr. 153009369

Position switch

ZV10H 236-11Z-U90-2887

ZV10H 236-11Z-U90-2887

Art. nr. 153009790

Position switch

TV10H 236-11z-2924

TV10H 236-11z-2924

Art. nr. 153013003

Position switch

TV10H 236-02Z-1634

TV10H 236-02Z-1634

Art. nr. 151099499

Position switch

16 Resultater fundet.