Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 256
  2. 256 rullearm 1H
256 rullearm 1H

256 rullearm 1H

  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
4 Produkter
ZV1H 256-11Z

ZV1H 256-11Z

Art. nr. 151112698

Position switch with safety function

TV1H 256-11Z

TV1H 256-11Z

Art. nr. 151112716

Position switch with safety function

TV1H 256-02Z

TV1H 256-02Z

Art. nr. 151112761

Position switch with safety function

ZV1H 256-02Z-1637

ZV1H 256-02Z-1637

Art. nr. 151211971

Position switch with safety function

4 Resultater fundet.