We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. 256
  2. 256 rullearm 7H
256 rullearm 7H

256 rullearm 7H

  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
8 Produkter
TV7H 256-02Z

TV7H 256-02Z

Art. nr. 101112757

Position switch

TV7H 256-11Z-M20

TV7H 256-11Z-M20

Art. nr. 151169659

Position switch

ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

Art. nr. 153000141

Position switch

ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

Art. nr. 103000141

Position switch

ZV7H 256-11Z-M20

ZV7H 256-11Z-M20

Art. nr. 151156132

Position switch

ZV7H 256-02Z

ZV7H 256-02Z

Art. nr. 151160048

Position switch

TV7H 256-11Z-2138

TV7H 256-11Z-2138

Art. nr. 151180650

Position switch with safety function

ZV7H 256-11Z-U270-2272/2654

ZV7H 256-11Z-U270-2272/2654

Art. nr. 153053709

Position switch

8 Resultater fundet.