Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 256
  2. 256 Stangarm 10H
256 Stangarm 10H

256 Stangarm 10H

  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
8 Produkter
ZV10H 256-11Z-M20

ZV10H 256-11Z-M20

Art. nr. 151172230

Position switch

ZV10H 256-11Z-1183

ZV10H 256-11Z-1183

Art. nr. 101123228

Position switch

TV10H 256-02Z

TV10H 256-02Z

Art. nr. 101112758

Position switch

TV10H 256-02ZH

TV10H 256-02ZH

Art. nr. 101145192

Position switch

TV10H 256-11Z

TV10H 256-11Z

Art. nr. 151112713

Position switch

ZV10H 256-02Z

ZV10H 256-02Z

Art. nr. 151149554

Position switch

ZV10H 256-02Z-1183

ZV10H 256-02Z-1183

Art. nr. 151150857

Position switch

TV10H 256-20Z

TV10H 256-20Z

Art. nr. 151112744

Position switch

8 Resultater fundet.