Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 332
  2. 332 rullearm 7H
332 rullearm 7H

332 rullearm 7H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Stor kontaktafbryder
  • Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
  • Guldbelagte kontakter af solidt sølv
  • Magnetisk lagringssystem med klikhandling
  • Koblingssystem adskilt fra springkontaktsystem, der giver konstant koblingspunkt uafhængigt af kontaktslid
  • Design til EN 50041
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
3 Produkter
Z4V7H 332-11Y-M20

Z4V7H 332-11Y-M20

Art. nr. 131152177

Z4V7H 332-11Y-1503

Z4V7H 332-11Y-1503

Art. nr. 131081697

Z4V7H 332-11Y-1172/1503

Z4V7H 332-11Y-1172/1503

Art. nr. 131193939

3 Resultater fundet.