Schmersal - The DNA of Safety

Kontakt

  • +45 70 20 90 27
  • info-dk@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Webshop
  • Produktnyheder
  • Industry Solutions
  • Brochurer

Ydelser

  • Konsulentydelser
  • Kontakt

Virksomheden

  • Schmersal gruppen
  • Presse

Juridiske oplysninger

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Danmark A/S

Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
+45 70 20 90 27 Hotline fra kl. 08.00 til 16.00
Produktsammenligning
Danmark (DA)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
Kina
ZH
Danmark
DA
Tyskland
DE
Finland
FI
Frankrig
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Canada
ENFR
Holland
NL
Norge
NO
Østrig
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Sverige
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Tyrkiet
TR
USA
EN
Schmersal
  1. 332
  2. 332 rullearm 8H
332 rullearm 8H

332 rullearm 8H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Stor kontaktafbryder
  • Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
  • Guldbelagte kontakter af solidt sølv
  • Magnetisk lagringssystem med klikhandling
  • Koblingssystem adskilt fra springkontaktsystem, der giver konstant koblingspunkt uafhængigt af kontaktslid
  • Design til EN 50041
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
1 Produkter
Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Art. nr. 131089851

1 Resultater fundet.