Schmersal - The DNA of Safety

Kontakt

  • +45 70 20 90 27
  • info-dk@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Webshop
  • Produktnyheder
  • Industry Solutions
  • Brochurer

Ydelser

  • Konsulentydelser
  • Kontakt

Virksomheden

  • Schmersal gruppen
  • Presse

Juridiske oplysninger

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Danmark A/S

Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
+45 70 20 90 27 Hotline fra kl. 08.00 til 16.00
Produktsammenligning
Danmark (DA)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
Kina
ZH
Danmark
DA
Tyskland
DE
Finland
FI
Frankrig
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Canada
ENFR
Holland
NL
Norge
NO
Østrig
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Sverige
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Tyrkiet
TR
USA
EN
Schmersal
  1. 335
  2. 335 Stangarm 10H
335 Stangarm 10H

335 Stangarm 10H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Design til EN 50041
  • kun til placeringsopgaver
39 Produkter
T4V10H 335-02z-U270-1183

T4V10H 335-02z-U270-1183

Art. nr. 151217567

Position switch

T4V10H 335-11Z-1183

T4V10H 335-11Z-1183

Art. nr. 151101009

Position switch

T4V10H 335-11Z-M20

T4V10H 335-11Z-M20

Art. nr. 151169789

Position switch

T4V10H 335-12Z

T4V10H 335-12Z

Art. nr. 151147376

Position switch

T4V10H 335-12ZUE

T4V10H 335-12ZUE

Art. nr. 151148276

Position switch

T4V10H 335-20ZH

T4V10H 335-20ZH

Art. nr. 101082558

Position switch

T4V10H335-03Z-M20

T4V10H335-03Z-M20

Art. nr. 151147377

Position switch

TV10H 335-01/01Z

TV10H 335-01/01Z

Art. nr. 151084120

Position switch

Z4V10H 335-02Z-M20

Z4V10H 335-02Z-M20

Art. nr. 151172111

Position switch

Z4V10H 335-02Z-ST

Z4V10H 335-02Z-ST

Art. nr. 101173787

Position switch

Z4V10H 335-11Y-1557-2

Z4V10H 335-11Y-1557-2

Art. nr. 151096300

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1172/2466

Z4V10H 335-11Z-1172/2466

Art. nr. 151178784

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1183

Z4V10H 335-11Z-1183

Art. nr. 151085316

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1

Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1

Art. nr. 151209314

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1388-1

Z4V10H 335-11Z-1388-1

Art. nr. 133055227

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1557-1

Z4V10H 335-11Z-1557-1

Art. nr. 151087262

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1583-1

Z4V10H 335-11Z-1583-1

Art. nr. 153008692

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1637

Z4V10H 335-11Z-1637

Art. nr. 151088174

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1637

Z4V10H 335-11Z-1637

Art. nr. 131088174

Position switch

Z4V10H 335-11Z-2042

Z4V10H 335-11Z-2042

Art. nr. 101148718

Position switch

Z4V10H 335-11Z-2274

Z4V10H 335-11Z-2274

Art. nr. 101161788

Position switch

Z4V10H 335-11Z-2506

Z4V10H 335-11Z-2506

Art. nr. 151179997

Position switch

Z4V10H 335-11Z-2506/1172

Z4V10H 335-11Z-2506/1172

Art. nr. 153054618

Position switch

Z4V10H 335-11z-2811

Z4V10H 335-11z-2811

Art. nr. 153001667

Position switch

39 Resultater fundet.