Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 336
  2. 336 rullearm 3H
336 rullearm 3H

336 rullearm 3H

  • Design til EN 50041
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
3 Produkter
Z4V3H 336-02Z-1583-2

Z4V3H 336-02Z-1583-2

Art. nr. 151214952

Position switch with safety function

Z4V3H 336-11Z-1583-2

Z4V3H 336-11Z-1583-2

Art. nr. 151097144

Position switch with safety function

Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1

Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1

Art. nr. 151157457

Position switch with safety function

3 Resultater fundet.