Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 355
  2. 355 Stangarm 10H
355 Stangarm 10H

355 Stangarm 10H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • Koblingsdetaljer til EN 50041
  • kun til placeringsopgaver
6 Produkter
T4V10H 355-02ZH

T4V10H 355-02ZH

Art. nr. 101082498

Position switch

T4V10H 355-12Z-1183

T4V10H 355-12Z-1183

Art. nr. 101183453

Position switch

Z4V10H 355-02Z

Z4V10H 355-02Z

Art. nr. 151082502

Position switch

Z4V10H 355-11Z-M20

Z4V10H 355-11Z-M20

Art. nr. 151168154

Position switch

Z4V10H 355-11Z-1183

Z4V10H 355-11Z-1183

Art. nr. 101089355

Position switch

Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1

Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1

Art. nr. 151097438

Position switch

6 Resultater fundet.