ZQ 215
- •metal hus
- •Design til EN 50047
- •Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- •Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
Dit valg:
Wiretræk-nødafbrydere kræves, når maskiner og anlæg ikke kan sikres med beskyttelsesdøre eller sikkerhedsskærme. De bruges først og fremmes til transportanlæg og transportører samt store anlæg, f.eks. inden for plastteknik, genbrugsindustrien eller træbearbejdning. Den store udbredelse af denne type nød-sluk-afbrydere kan føres tilbage til følgende afgørende sikkerhedskendetegn: Ved en wiretræk-nødafbryder kan nødstopfunktionen – i modsætning til nødstop-kontrolenheder med paddehatteformet trykknap – udløses på hvert punkt på wiren.
En wiretræk-nødafbryder kan i forbindelse med en passende sikkerhedsvurdering bruges op til PL e i henhold til EN ISO 13849-1. Dette produktprogram fra Schmersal-gruppen omfatter også varianter med integreret AS-Interface-Safety-at-Work-interface(AS-i-SaW). Baserende på den åbne standard AS-International udnyttes det enkle og gennemprøvede bussystems fordele. Desuden kan denne afbryderserie fås i versioner, som er egnet til brug i eksplosionsfarlige områder og ved ekstreme temperaturer. Generelt skal der desuden skelnes mellem enkelt- og dobbeltvirkende afbrydere i denne kategori.
Alle wiretræk-nødafbrydere fra Schmersal-gruppen er i overensstemmelse med retningslinjerne i EN ISO 13850 samt IEC 600947-5-5. En wiretræk- og en wirebrudovervågning er standardudstyr. Gennem forbelastning af wiren sættes afbryderne i driftstilstand. I denne er hvilekontakterne lukkede og omvendt sluttekontakterne åbne. Hvis der så trækkes i wiren eller det river over, åbner hvilekontakterne og sluttekontakterne lukkes. Hvis nødafbryderen derefter skal sættes i driftstilstand igen, kan dette kun gøres ved manuel oplåsning.