Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. Sikker afbrydelse og overvågning
  2. AS interface safety at work

AS interface safety at work

Sikkerhedsafbrydere

Sikkerhedsafbrydere

Til kategori
Programmeringstilbehør

Programmeringstilbehør

Til kategori
System - tilbehør

System - tilbehør

Til kategori

SIKKERHED MED SYSTEM: AS-INTERFACE SAFETY AT WORK

Schmersal tilbyder sine kunder et omfattende program af sikkerhedsafbrydere med integreret AS-Interface Safety at Work-interface. Dette er det første sikre bussystem, som er baseret på den åbne standard AS-International (AS-i). Sikkerhedskomponenter som NØDSTOP, sikkerhedsafbrydere, sikkerhedslåse, sikkerhedssensorer eller sikkerhedslysgardiner netforbindes nemt med hinanden via AS-Interface-profilledningen. Til vurdering af de sikkerhedsrelaterede signaler kræves kun en sikkerhedsmonitor. Brugeren har gavn af AS-i-systemets yderligere fleksibilitet, fordi konfigurationen også nemt kan ændres ved eksisterende maskiner. Desuden tilvejebringer bussystemet omfattende tilstands- og diagnosticeringsoplysninger. Det skaber gennemsigtighed, forenkler fejlfindingen og øger maskinens tilgængelighed.

OVERSIGT OVER FORDELENE VED AS-INTERFACE:

  • Individuelt skalerbare sikkerhedsløsninger til forskellige maskinstørrelser
  • Stærkt forenklet installation og indkobling af sikkerhedsafbryderne via AS-interface
  • Nem konfigurering via drag-and-drop-softwaren ASIMON
  • Komplet diagnosticering af hele sikkerhedskredsen, herunder tilsluttede sikkerhedskoblingsenheder
  • Øget driftssikkerhed gennem separat konfigurerbare overvågningsmoduler
  • Nem senere modifikation eller udvidelse af sikkerhedsfunktionerne
  • Lavere omkostninger i modsætning til parallelforbindelse allerede fra ca. 6 sikkerhedskoblingsenheder med 6 m tilslutningsledning hver