SRB200EXI
- •2 sikkerhedskontakter
- •Velegnet til signalbearbejdening af nødstopkommandoenheder, oplåsningsanordninger osv.
Dit valg:
Den seneste udgave af SRB-EXi-sikkerhedsrelæ-modulerne kombinerer funktionel sikkerhed, pålidelig signalbehandling og sikkerhedsfrigivelse iht. kravene for eksplosionsbeskyttelse. Den overvåger de tilsluttede sensorer, nødstopstryk, låsbare sikkerhedsafbrydere, resettryk og sikkerhedssensorer med egensikker beskyttelsestype "i". Modulerne er designet på grundlag af ATEX-direktivet 94/9/EF og de europæiske standarder EN 60 079 ff. EXi-overvågningskredsløbene er egensikre og designet til kategori 2GD- eller 3G-enheder i overensstemmelse med ATEX, IECEx og INMETRO. Derfor kan nødstopstryk og komponenter til overvågning af beskyttelsesdøre bruges i områder med støv- og gaseksplosionsfare.
Sensorerne kan installeres i zone 1/2 og 21/22, PROTECT SRB-EXi-modulerne i et passende styreskab i gas Ex-zone 2. Schmersals produktportefølje omfatter to versioner af sikkerhedsrelæerne: SRB 101Exi-modulet med én sikkerhedskontakt og SRB 200Exi-versionen med to sikkerhedskontakter. Begge versioner bruges til at behandle signaler fra nødstopstryk, låsbare sikkerhedsafbryder samt andre maskinsikkerhedskomponenter. Med både SRB 101Exi- og SRB 200Exi-modellerne kan brugeren vælge mellem en automatisk nulstillingsfunktion (typeversion 1A) eller en nulstilling med kantdetektering (1R).
Ud over SRB-EXi-sikkerhedsrelæ-modulerne omfatter Schmersals omfattende produktprogram også andre sikkerhedsrelæ-moduler fra PROTECT SRB-serien til sikker evaluering af koblingssignaler. Signalgivere kan f.eks. være nødstopstryk, elektromekaniske positionsafbrydere, sikkerhedsafbrydere, magnetlåse på sideværts bevægelige, drejelige eller aftagelige afskærmninger. PROTECT SRB-moduler fås også til optoelektroniske beskyttelsesanordninger (AODP'er).