Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. U 434 rullearm H
  2. U 434 rullearm H
U 434 rullearm H

U 434 rullearm H

  • metal hus
  • 4 Kontakt
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm ( Grundudstyr)
  • Kontaktpunkter og kontakttype kan indstilles
  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
2 Produkter
UVH 434Y-M20

UVH 434Y-M20

Art. nr. 101175233

Position switch

UVH 434Y-OE4

UVH 434Y-OE4

Art. nr. 101060626

Position switch

2 Resultater fundet.