Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. Enheder til Ex-zoner
  2. Sikkerhedsovervågningsmodul

Sikkerhedsovervågningsmodul

SRB101EXI - Sikkerhedsrelæ - egensikre

SRB101EXI - Sikkerhedsrelæ - egensikre

  • •Installation i EX-zone 2
  • •1 sikkerhedskontakter
  • •Velegnet til signalbearbejdening af nødstopkommandoenheder, oplåsningsanordninger osv.
Til kategori
SRB200EXI - Sikkerhedsrelæ - egensikre

SRB200EXI - Sikkerhedsrelæ - egensikre

  • •Installation i EX-zone 2
  • •2 sikkerhedskontakter
  • •Velegnet til signalbearbejdening af nødstopkommandoenheder, oplåsningsanordninger osv.
Til kategori

SIKKERHEDSRELÆMODULER SRB-EXI

Den nyeste version af SRB-EXi-sikkerhedsrelæmodulerne kombinerer funktionel sikkerhed, pålidelig signalbehandling og sikkerhedsfrigivelse med kravene inden for eksplosionsbeskyttelse. Den overvåger tilsluttede sensorer, NØDSTOP-kontrolenheder, låseanordninger, reset-knapper og sikkerhedssensorer med beskyttelsestype egensikkerhed "i". Modulerne blev konciperet på grundlag af ATEX-direktivet 94/9/EF og de europæiske standarder EN60 079 og følgende. Overvågningsstrømkredsene EXi er egensikker og dimensioneret til kategori 2GD- hhv. 3G-udstyr i henhold til ATEX, IECEx og INMETRO. Tilsvarende kan nødstop-kontrolenheder samt beskyttelsesovervågninger bruges i støv- og gaseksplosionsfarlige områder.

SIKKERHEDSRELÆMODULER SRB-EXI TIL FORSKELLIGE ATEX-KATEGORIER

Sensorerne kan monteres hhv. installeres i zonerne 1/2 og 21/22. PROTECT SRB-EXi-modulerne kan monteres hhv. installeres i et egnet kontaktskab i gas-Ex-zone 2. I Schmersals produktportefølje er der to varianter af sikkerhedsrelæerne: på den ene side SRB101 Exi-modulet med sikkerhedskontakt og på den anden side versionen SRB 200Exi med to sikkerhedskontakter. Begge modeller bruges til signalbehandlingen af NØDSTOP-kontrolenheder, låseanordninger og andre komponenter inden for maskinsikkerhed. Brugeren kan både ved model SRB 101Exi og ved SRB 200Exi vælge mellem en automatisk reset-funktion (typeversion 1A) eller en reset med flankedetektering (1R).

SIKKERHEDSRELÆMODULER SRB-EXI FRA DEN PÅLIDELIGE PARTNER INDEN FOR MASKINSIKKERHED

Udover SRB-EXi-sikkerhedsrelæmoduler findes der i Schmersals omfattende produktsortiment også yderligere sikkerhedsrelæmoduler i PROTECT SRB-serien til sikker vurdering af koblingssignaler. Signalgivere kan f.eks. være NØDSTOP-trykknapper, elektromekaniske positionsafbrydere, sikkerhedsafbrydere, sikkerhedslåse på beskyttelsesanordninger, der kan flyttes til siden, er drejelige eller aftagelige. Der fås også PROTECT SRB-moduler til optoelektriske beskyttelsesanordninger (AODPs).