Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. Tilbehør - SD-interface
  2. Gateway

Gateway

SDG

SDG

  • •Seriel diagnose af op til 31 sikkerhedsafbrydere via Schmersal SD-bus
  • •Automatisk adressering af de tilsluttede SD-bussenheder
  • •Diagnose- og konfigurationsgrænseflade til enkel idriftsættelse og vedligeholdelse af systemet
  • •Omfattende ekstrafunktioner via integreret webserver
  • •Langtidslagring af logmeddelelser via SD-kort
  • •Konvertering af status- og diagnosedata til Ethernet-baserede feltbusprotokoller
Til kategori
SD-I-U

SD-I-U

  • •UNIVERSAL-Gateway til seriekobling af diagnosesignaler fra sikkerhedsomkoblere vha. integreret SD-interface.
  • •SD-enhedernes omfattende status- og diagnosedataoverføres til styringen via fieldbus-interfacen.
  • •Diagnoseledninger på maks. 31 sikkerhedsomkoblere kan tilkobles serielt
  • •Seriekobling af forskellige enheder
  • •Reduceret tid og omkostninger for kabelføring med seriekobling af sikkerhedskanaler og diagnoseledninger.
  • •Automatisk adressering af sikkerhedsafbryderne i SD-interface
Til kategori
SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2

  • •PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 til at konvertere serielle diagnosesignaler til PROFIBUS DP-protokollen
  • •PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 er en PROFIBUS slave
  • •Koblingsskabenhed IP 10 til optagelse af normskinne
Til kategori