Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. Sikkerhedsafbrydere
  2. 236 AS

236 AS

Arkiv
AS - 236 rullearm R

AS - 236 rullearm R

  • •Kunstof hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 77 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
  • •AS-Interface LED og statusdisplay
  • •Integreret AS interface
  • •AS-i Power24 egnet
Til kategori
Arkiv
AS - 236 rullearm 14H

AS - 236 rullearm 14H

  • •Kunstof hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •30 mm x 77 mm x 30 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
  • •AS-Interface LED og statusdisplay
  • •Integreret AS interface
  • •AS-i Power24 egnet
  • •Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Til kategori