Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. EX-sikkerhedsafbr. med adskillelse. Aktuator
  2. EX-AZ 335
Arkiv
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • metal hus
  • 3 Kontakt
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Langt lig
  • Kan monteres på en flad overflade
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
  • Tværgående og aflange huller
2 Produkter
EX-AZ 335-12ZK-3D
Arkiv

EX-AZ 335-12ZK-3D

Art. nr. 101186429

EX-Safety switch with separate actuator

EX-AZ 335-12ZRK-3D
Arkiv

EX-AZ 335-12ZRK-3D

Art. nr. 101189286

EX-Safety switch with separate actuator

2 Resultater fundet.