Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. EX-sikkerhedsafbr. med adskillelse. Aktuator
  2. EX-AZ 355
Arkiv
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • metal hus
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Langt lig
  • Kan monteres på en flad overflade
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • 3 Kontakt
  • Tværgående og aflange huller
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
1 Produkter
EX-AZ 355-12ZK-3D
Arkiv

EX-AZ 355-12ZK-3D

Art. nr. 101186431

EX-Safety switch with separate actuator

1 Resultater fundet.