BDF200
- •Slankt, slagfast kunststofhus
- •installeres i en ergonomisk gunstig position
- •monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- •Kunstof hus
- •smalt, slagfast hus
- •stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
- •Valgbar placering af knappen på betjeningspanel
- •Mærkning af felter med separat plastafskærmning
- •Frit armerbare tastehætter for optimal tilpasning til anlægget
AZM201
- •Kunstof hus
- •Højeste længde af følerkæden 200 m
- •Selvovervågende serier-forbindelse
- •Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
- •3 Leds for at vise driftsforhold
- •Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- •Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- •Intelligent diagnose
- •Manuel reset
- •Beskyttelses klasse IP66, IP67
- •Høj holdekraft 2000 N
- •symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
- •OSSD-sikkerhedsudgange
- •Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
PROTECT PSC1-10
- •Kan udvides modulært med intil 64 sikre ind-/udgange
- •4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
- •14 sikre indgange på grundmodulet
- •2 Signaludgange
- •2 sikre relækontakter
PROTECT PSC1-100
- •Kan udvides modulært med intil 272 sikre ind-/udgange
- •Til EN 61800-5-2 ()
- •4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
- •14 sikre indgange på grundmodulet
- •20 omskiftelige, sikre ind-/udgange
- •6 Signaludgange
- •2 sikre relækontakter
Før robotcellen kan betrædes, skal der anmodes om et stop af processen. Denne opgave kan løses med betjeningsfeltet BDF200. Den igangværende proces køres færdigt efter anmodningen om stop, og derefter låses døren op. Sikkerhedslåsen AZM201 forhindrer en utilsigtet start af maskinen efter åbning af døren. Den modulære sikkerhedsstyring PROTECT PSC1 overtager alle cellens sikkerhedsfunktioner.