Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. Palleteringsstation
  2. Sikker signalbehandling

Sikker signalbehandling

PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Kan udvides modulært med intil 64 sikre ind-/udgange
  • •4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
  • •14 sikre indgange på grundmodulet
  • •2 Signaludgange
  • •2 sikre relækontakter
Til kategori
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Kan udvides modulært med intil 272 sikre ind-/udgange
  • •Til EN 61800-5-2 ()
  • •4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
  • •14 sikre indgange på grundmodulet
  • •20 omskiftelige, sikre ind-/udgange
  • •6 Signaludgange
  • •2 sikre relækontakter
Til kategori
PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Enkel og fleksibel parameterfremstilling
  • •Ingen programmeringsviden kræves
  • •18 sikre indgange til redundant check af alle gængse sikkerhedssensorer
  • •4 Sikre halvlederudgange
  • •2 Sikre relæudgange
  • •4 Ekstra signaludgange
  • •Erstatter op til 8 sikkerhedsrelæer op til PL e / SIL 3
  • •Fejl- og statusmeddelelse i almindelig tekst
  • •Flersproget menynavigation via farvedisplay
Til kategori
SRB-E-201LC

SRB-E-201LC

  • •STOP 0 Funktion
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •Startknap / Automatisk
  • •2 Sikkerhedsudgange 2 A
  • •1 Signal udgang
Til kategori
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 Funktion
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •Startknap / Automatisk
  • •2 Sikkerhedsudgange 5,5 A
  • •1 Signal udgang
  • •Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til EN ISO 13851
Til kategori
SRB-E-204PE

SRB-E-204PE

  • •Indgangsekspander
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •Overvågning af 4-sensorer
  • •2 Sikkerhedsudgange
  • •4 Signaludgange
Til kategori
SRB-E-204ST

SRB-E-204ST

  • •STOP 0 Funktion
  • •Overvågning af 4-sensorer
  • •Startknap / Automatisk
  • •2 Sikkerhedsudgange
  • •4 Signaludgange
Til kategori
SRB-E-212ST

SRB-E-212ST

  • •STOP 0 / 1 Funktion
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •2 sikkerhedskontakter STOP 0
  • •1 Sikkerhedsudgange STOP 1
  • •Forsinket udkobling 0 … 30 s
Til kategori
SRB-E-232ST

SRB-E-232ST

  • •STOP 0 / 1 Funktion
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •2 Sikkerhedsudgange STOP 0
  • •3 sikkerhedskontakter STOP 1
  • •Forsinket udkobling 0 … 30 s
Til kategori
SRB-E-301MC

SRB-E-301MC

  • •Egnet til applikationer indtil kat. 4 / PL e og bis SIL 3
  • •1- eller 2-kanals signalovervågning
  • •Start- / tilbagekoblingssløjfeovervågning
  • •Valgfri kortslutningsregistrering
  • •3 sikkerhedskontakter stopkategori 0
Til kategori
SRB-E-301ST

SRB-E-301ST

  • •STOP 0 Funktion
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •Startknap / Automatisk
  • •1
  • •3 sikkerhedskontakter
Til kategori
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST

  • •Overvågning af 2-sensorer STOP 0
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •Startknap / Automatisk
  • •2 sikkerhedskontakter, 1 sikkerhedsudgang
  • •2 Signaludgange
Til kategori
SRB-E...FWS

SRB-E...FWS

  • •Opdager standsning med 1 eller 2 impulsfølere
  • •ekstra maskinstilstandssignal som sekundær indgangskanal
  • •2-kanals tidsovervågning
Til kategori
SRB-E-322ST

SRB-E-322ST

  • •STOP 0 / 1 Funktion
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •3 sikkerhedskontakter STOP 0
  • •2 Sikkerhedsudgange STOP 1
  • •Forsinket udkobling 0 … 30 s
Til kategori
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •To-funktions sikkerhedsovervågningsmodul (dobbelt evaluering), 2 x STOP 0
  • •2 x 1 oder 2-kanals kontrol
  • •2 x Startknap / Automatisk
  • •1 x Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til ISO 13851
  • •2 sikkerhedskontakter
  • •2 Sikkerhedsudgange
Til kategori
SRB-E-402EM

SRB-E-402EM

  • •Ekspandermodul til kontaktudvidelse
  • •4 sikkerhedskontakter, STOP 0
  • •2 Signaludgange
Til kategori
SRB-E-602EM

SRB-E-602EM

  • •Ekspandermodul til kontaktudvidelse
  • •1 x 6 sikkerhedskontakter, STOP 0 eller 2 x 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
  • •2 Signalkontakter
Til kategori

Den modulære sikkerhedsstyring PROTECT PSC1 overtager maskinens sikkerhedsfunktioner. Betjeningselementer, f.eks. BDF200, eller sikkerhedslåse, f.eks. AZM201, evalueres eller aktiveres sikkerhedsrelateret. Takket være PROTECT PSC1's modulære koncept kan sikkerhedsstyringen tilpasses individuelt til applikationens krav