AZM 40
- •Lille, flad konstruktion
- •Høj holdekraft 2000 N
- •Holdekraft 40 N
- •Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- •Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
- •kun én version til dreje- og skydedøre
- •Aktuator kan aktueres trinløst indenfor en vinkel på 180 grader
- •Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
- •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
AZM 150
- •8 Aktueringsplan med vendbart hoved
- •Enkel montering, især på 40 mm profiler
- •Kunstof hus
DHS AZM150
- •til robuste døre og sikkerhedshegn
AZM201
- •Kunstof hus
- •Højeste længde af følerkæden 200 m
- •Selvovervågende serier-forbindelse
- •Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
- •3 Leds for at vise driftsforhold
- •Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- •Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- •Intelligent diagnose
- •Manuel reset
- •Beskyttelses klasse IP66, IP67
- •Høj holdekraft 2000 N
- •symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
- •OSSD-sikkerhedsudgange
- •Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
Aktuator AZ/AZM 201-B30
- •Aktuator for hængslede afskærmninger
- •Let og intuitivt brug
- •Ingen chance for skade fra fremstikkende aktuator
- •Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
- •Stikker ikke frem ind i døråbningen
AZM300
- •hygiejnerigtigt design
- •Beskyttelses klasse IP69
- •Egnet til montering på profilsystemer
- •Kunstof hus
- •Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- •3 forskellige retninger af aktivering
- •Kompakt design
- •3 Leds for at vise driftsforhold
- •Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- •Serieforbundne
- •Manuel reset
BDF 40
- •Fleksibilitet takket være monterbare trykknapdæksler i 12 farver
- •Generøse åbne rum til nem mærkning
- •Hurtig og fejlfri installation takket være M12-stik
BDF200
- •Slankt, slagfast kunststofhus
- •installeres i en ergonomisk gunstig position
- •monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- •Kunstof hus
- •smalt, slagfast hus
- •stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
- •Valgbar placering af knappen på betjeningspanel
- •Mærkning af felter med separat plastafskærmning
- •Frit armerbare tastehætter for optimal tilpasning til anlægget
DHS Universal
- •Ergonomisk designet dørhåndtag
- •Kan kombineres med magnetlås AZM40 eller sikkerhedssensor RSS260
- •Kan også bruges uden sikkerhedsafbryder
- •Til sikkerhedslåger, der er hængslet til venstre eller højre
PROTECT PSC1-10
- •Kan udvides modulært med intil 64 sikre ind-/udgange
- •4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
- •14 sikre indgange på grundmodulet
- •2 Signaludgange
- •2 sikre relækontakter
PROTECT PSC1-100
- •Kan udvides modulært med intil 272 sikre ind-/udgange
- •Til EN 61800-5-2 ()
- •4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
- •14 sikre indgange på grundmodulet
- •20 omskiftelige, sikre ind-/udgange
- •6 Signaludgange
- •2 sikre relækontakter
Adgang til reolbetjeningsenheden er forbeholdt autoriseret personale. Desuden skal operatøren vælge en driftstilstand, som omsættes med nøgleafbryderen ESS21S1. Der kan realiseres op til 1.000 separate låsninger, hvilket giver optimal sikkerhed. Sikkerhedslåsen AZM201 forhindrer en utilsigtet start af reolbetjeningsenheden efter åbning af døren.