CLP001
Artikelnummer:163040380

Produktbeskrivelse
- Individuelle elementer
- til Ba9S-LED'er
- Snap-On-montage
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCLP001
Artikenummer (Bestillingsnummer)163040380
EAN (European Article Number)4030661553719
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimastressEN 60068-2-30
VersionLyselementet
KonstruktionsformSnap-on
Materiale til kapslingKunststof, Termoplast, selvslukkende
Bruttovægt11g
Generelle data - egenskaber
Sondering mulig Ja
Mekaniske data
FastgørelseKontaktholder
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tilspændingsmoment af Klemmer1Nm
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde44mm
Bredde9mm
Højde31mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, med 20 g
Modstand over for slag30 g / 18 ms
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximum+60°C
Ambient temperature, switch element, minimum-25°C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Rated operating voltage250VAC
Elektrisk effektforbrug, maksimum0,5W
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Sikker feltboks med decentrale I/O´sSikker feltboks med decentrale I/O´s
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Belysningsmidler skal være optionalt betrukket
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.11.2026, 03.21