CLP101
Artikelnummer:163040378

Produktbeskrivelse
- Individuelle elementer
- Tvangsåbnende brydekontakt for sikker kobling.
- Snap-On-montage
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCLP101
Artikenummer (Bestillingsnummer)163040378
EAN (European Article Number)7895054082170
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimastressEN 60068-2-30
Versionkontaktelement
KonstruktionsformSnap-on
Materiale til kapslingKunststof, Termoplast, selvslukkende
Bruttovægt20g
Generelle data - egenskaber
Sondering mulig Ja
Antal bryderkontakter1
Klassifikation
B10D Normalt lukket kontakt (NC)100.000koblinger
Brugstid20År
Mekaniske data
Monteringsvejledningtilslutningsbar
Mekanisk levetid, minimum5.000.000koblinger
Aktuator kraft, maksimum8N
Tvangsåbningsstrækning2mm
FastgørelseKontaktholder
Placering af monteringsflange123
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tilspændingsmoment af Klemmer1Nm
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde44mm
Bredde9mm
Højde25,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på kontrolrumIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-30 ... +60 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, med 20 g
Modstand over for slag30 g / 18 ms
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximum+60°C
Ambient temperature, switch element, minimum-25°C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15250VAC
Brugskategori AC-156A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Lavspændingskompatibilitet≥ 5 V / ≥ 1 mA
Bemærk (koblingselement)med dobbelt brydning
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Switching elementBrydekontakt (NC)
Kontaktmærkning1 - 2
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Sikker feltboks med decentrale I/O´sSikker feltboks med decentrale I/O´s
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.11.2026, 03.00