Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Industritrucks
  2. Cockpit

Cockpit

RK - Krydsafbrydere / trykknapper

RK - Krydsafbrydere / trykknapper

  • •til hårde omgivelsesbetingelser
  • •Monterings diameter Ø 22,3 mm
  • •Passer til
  • •op til 6 mm tykkelse af forplade
Til kategori
ED - painike

ED - painike

  • •Monterings diameter Ø 22,3 mm
  • •Beskyttelses klasse IP65
  • •Aluminiumshus
Til kategori
EDRRS - emergency stop button

EDRRS - emergency stop button

  • •Metalaktuatorer
  • •Nøgleoplåsning
  • •Fremspring fra panelets forside 35 mm
  • •Beskyttelses klasse IP65
Til kategori
ESS/EST - nøgleopererede valgafbrydere

ESS/EST - nøgleopererede valgafbrydere

  • •Monterings diameter Ø 22,3 mm
  • •Beskyttelses klasse IP65
  • •Aluminiumshus
  • •Nøgleoplåsning
Til kategori
EW - Valgafbryder med returfjeder

EW - Valgafbryder med returfjeder

  • •Beskyttelses klasse IP65
  • •Aluminiumshus
Til kategori
EDL - Signallampe

EDL - Signallampe

  • •Monterings diameter Ø 22,3 mm
  • •Beskyttelses klasse IP65
  • •Aluminiumshus
  • •kan belyses
Til kategori
EME - Oplyst signal

EME - Oplyst signal

  • •Monterings diameter Ø 22,3 mm
  • •Beskyttelses klasse IP65
  • •Aluminiumshus
  • •med integreret LED
Til kategori
EML - Oplyst signal

EML - Oplyst signal

  • •Monterings diameter Ø 22,3 mm
  • •Beskyttelses klasse IP65
  • •Aluminiumshus
  • •til belysningselementer
Til kategori