CSP-E-10SI4SO
Artikelnummer:103065546

Produktbeskrivelse
- Udvidelsesmodul til serie PSC1-C-10
- Udvidelse med indtil 18 digitale ind-/udgange
- 2 ekstra signaludgange
- 4 sikre relækontakter
- Tilslutning for alle standard sikkerhedsafbryderanordninger indtil PL e iflg. ISO 13849-1
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCSP-E-10SI4SO
Artikenummer (Bestillingsnummer)103065546
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Leveres fra01.07.2027
BemærkningAvailable from Q2/2027
Generelle data - egenskaber
Antal, pulsudgang (taktudgang)4
Antal relæ, udgang (1-kanals)0
Antal sikre digitale indgange 10
Antal sikre digitale indgange/udgange6
Antal afsikre digitale udgange4
Antal signaludgange4
Klassifikation
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Fastgørelsekan tages op af standard DIN skinne
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,2 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Kvadrat, minimum24AWG
Kvadrat, maksimum12AWG
Forbindelse (mekanisk)aftagelige skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde98mm
Dybde115mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +75 °C
Relativ fugtighed, minimum10%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +20 %
Forsyningsspænding24VDC
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}2.000mA
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Inkluderet
Inkluderet Tilslutningsterminaler
Elektrisk data - akselovervågning
Antal akselovervågninger, maksimalt1
Akseovervågning, enkodertypeNærhedsafbryder
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.11.2026, 01.08