CSS 11-30S-SD-M-ST
Artikelnummer:101204613

Produktbeskrivelse
- seriel diagnoseudgang
- Hus af rustfrit stål
- Maksimalt 31 sensorer kan tilkobles serielt.
- Tilslutning M12, 8 polet
- Ø M30
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.
- Der kan også monteres sikkerhedssensor bag V4A-afdækningen
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseCSS 11-30S-SD-M-ST
Artikenummer (Bestillingsnummer)101204613
EAN (European Article Number)4030661381657
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Aktivt principinduktiv
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Sensorens topologiFøler til serier forbindelse
Materiale til kapslingRustfrit stål
Reaktionstid, maksimum60ms
Længde af risiko, maksimum60ms
Bruttovægt248g
Generelle data - egenskaber
Seriel diagnoseJa
DiagnoseudgangJa
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Kan kaskadeJa
Integreret display, status Ja
Antal LEDs2
Antal halvlederudgange med signalfunktioner.1
Antal afsikre digitale udgange2
Antal af serieforbindelse af sensorer31
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Aktuatorniveauforrest
Aktivt områdeforside
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance, typisk11mm
Sikret afbryderdistance ON Sao8mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar15mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Hyserese (afbryderdistance), maksimum2mm
Gentagelsespræcision1mm
Mekaniske data - Tilslutning
Bemærk (længde af sensorkæde)Kabellængde og kabeltværsnit ændrer spændingsfaldet afhængigt af udgangsstrømmen
Bemærk (serieforbundet)Antal komponenter ubegrænset, overhold ekstern sikringsautomat, maks. 31 komponenter ved seriel diagnose SD
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM30
Længde på føler99,5mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65IP67IP69
Omgivelsestemperatur-25 ... +65 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VAC/DC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 %
Gennemløbsstrøm I0, typisk100mA
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm600mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Afbryderfrekvens, cirka3Hz
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}250mA
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,25A
Koblingselementernes udførelseP-type
Spændingsfald Ud, maksimum0,5V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,25A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Elektrisk data - diagnoseudgang
Koblingselementernes udførelseP type
Spændingsfald Ud, maksimum5V
Elektrisk data - Seriediagnose SD
Betegnelse, seriel diagnose SDOUT
Driftsstrøm150mA
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Ledningskapacitet50nF
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
InterferensIEC 61000-6-4
EMC klassificeringIEC 61000-6-2
Pin-tildeling
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Sikkerhedsindgang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1
PIN 5SD seriel diagnoseudgang
PIN 6X2 Sikkerhedsindgang 2
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgange 2
PIN 8IN seriel diagnoseindgang
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Leveringsomfang af montagematerialeLokalMonteringstilbehør møtrikker M 30 x 1,5
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)CST 30S-1
Anbefaling, sikkerhedsafbryderPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Krav til analysen: Holdetiderne på 250 μs – 1500 μs skal tolereres af evalueringen.
Sikkerhedssensorernes frakoblingstid på 250 μs forlænges også afhængigt af kablets længde og kapacitet. Der opnås normalt en frakoblingstid på 500 μs ved 100 m kabel.
Sikkerhedssensorernes frakoblingstid på 250 μs forlænges også afhængigt af kablets længde og kapacitet. Der opnås normalt en frakoblingstid på 500 μs ved 100 m kabel.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.10.2026, 19.53