CSS 8-16-2P-Y-LST
Arkiv
Artikelnummer:101210576


Produktbeskrivelse
- 2 x Forbindelse M12, 4 polet
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: RSS16)
- Kunstof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Skæv aktivering mulig
- 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Tidlig advarsel når der opereres tæt på grænsen af følerens hysterisrækkevidde
- Selvovervågende serier-forbindelse af 16 følere
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange